??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
858-158 - Relais de couplage DC 120 V
Nomenclature
858-158
No de produit
858-158
Désignation
Relais de couplage DC 120 V
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
35.00 mm
Largeur
21.00 mm
Profondeur
28.00 mm
Poids
35.000 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés