??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
858-158 - Relè base DC 120 V
Lista materiale
858-158
Codice art.
858-158
Designazione
Relè base DC 120 V
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
35.00 mm
Larghezza
21.00 mm
Profondita
28.00 mm
Peso
35.000 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD