??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
858-158 - Elementarrelais AC 120 V
Stückliste
858-158
Bestell-Nr.
858-158
Bezeichnung
Elementarrelais AC 120 V
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
35.00 mm
Breite
21.00 mm
Tiefe
28.00 mm
Gewicht
35.000 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen