??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
858-154 - Relé básico, Tensión nominal de entrada 24V AC, 4 inversores, Corriente límite en funcionamiento continuo: 5 A, con accionamiento manual, Anchura de módulo: 22 mm, Altura de módulo: 25 mm
Lista de materiales
858-154_HI
Item-No.
858-154
Designación
Relé básico
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Tensión asignada según
24 V
Intensidad de corriente según
5 A
Altura
35.00 mm
Ancho
21.50 mm
Profundidad
28.00 mm
Peso
33.600 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD