??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
858-154 - Relè base, Tensione nominale d'ingresso: 24 V AC, 4 contatti in scambio, Limite corrente permanente: 5 A, con funzionamento manuale, Larghezza modulo: 22 mm, Altezza modulo: 25 mm
Lista materiale
858-154_HI
Codice art.
858-154
Designazione
Relè base
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Tensione rilevata
24 V
Corrente
5 A
Altezza
35.00 mm
Larghezza
21.50 mm
Profondita
28.00 mm
Peso
33.600 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD