??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
858-154 - Przekaźnik bazowy, nominalne napięcie wejściowe 24 V AC, 4 x zestyk przełączny, Maksymalne trwałe natężenie prądu 5 A, z ręcznym pobudzeniem, Szerokość 22 mm, Wys. 25 mm
Lista materiałowa
858-154_HI
Nr zamówienia.
858-154
Description
Przekaźnik bazowy
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Measured voltage
24 V
Current intensity
5 A
wysokość
35.00 mm
szerokość
21.50 mm
głębokość
28.00 mm
masa
33.600 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD