??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
858-100 - Zócalo de relé para relés industriales enchufables 2 y 4 inversores para carril DIN 35
Lista de materiales
858-100
Item-No.
858-100
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.34 / 1.5 / 2.5 mm²
Sección
22 - 16 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Altura
39.00 mm
Ancho
31.00 mm
Profundidad
97.00 mm
Color
grau
Peso
56.195 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-03
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD