??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
858-100 - Relaissockel für Industrierelais 2 und 4 Wechsler für TS 35
Stückliste
858-100
Bestell-Nr.
858-100
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.34 / 1.5 / 2.5 mm²
Querschnitt
22 - 16 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Höhe
39.00 mm
Breite
31.00 mm
Tiefe
97.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
56.195 g
eCl@ss 7.1
27-37-16-03
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen