??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
857-986 - Interface Adapter, 15-polig, Eingang plusschaltend
Stückliste
857-986
Bestell-Nr.
857-986
Bezeichnung
Interface Adapter
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 14 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Breite
47.80 mm
Farbe
grau
Gewicht
82.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-90-01
eCl@ss 8.1
19-17-90-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen