??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
857-986 - Adattatore interfaccia, 15 poli, Ingresso con commutazione del positivo
Lista materiale
857-986
Codice art.
857-986
Designazione
Adattatore interfaccia
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Larghezza
47.80 mm
Colore
grigio
Peso
82.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-90-01
eCl@ss 8.1
19-17-90-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD