??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
857-986 - adapter interfejsowy, 15-bieg., wejście: załączanie potencjałem dodatnim
Lista materiałowa
857-986
Nr zamówienia.
857-986
Description
adapter interfejsowy
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
szerokość
47.80 mm
kolor
szara
masa
82.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-90-01
eCl@ss 8.1
19-17-90-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD