??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
857-986 - Adaptateur d'interface, 15 pôles, Entrée à commutation positive
Nomenclature
857-986
No de produit
857-986
Désignation
Adaptateur d'interface
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 14 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
Largeur
47.80 mm
Couleur
gris
Poids
82.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-90-01
eCl@ss 8.1
19-17-90-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés