??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8560720000 - WAS5 PRO THERMO
Спецификация
Weidmueller 8560720000
Preview
Manufacturer Product ID
8560720000
Manufacturer Type Description
WAS5 PRO THERMO
Description short
Преобразователь температуры, конфигурируется, Вход [короткий]: термопара, Выход [короткий]: I / U
Description long
Трансмиттер для преобразования входных сигналов датчиков температуры в стандартизированные в аналоговые данные измерений.
GTIN-Code
4032248207336
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. ambient temperature
55 °C
depth
112.400 mm
Output signal can be configured
Yes
width
17.500 mm
Mass
0.129 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей