??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8560720000 - WAS5 PRO THERMO
Lista materiale
Weidmueller 8560720000
Preview
Manufacturer Product ID
8560720000
Manufacturer Type Description
WAS5 PRO THERMO
Description short
Convertitore di misura termico, configurabile, Ingresso: Termocoppia, Uscita: I / U
Description long
Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.
GTIN-Code
4032248207336
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. ambient temperature
55 °C
depth
112.400 mm
Output signal can be configured
Yes
width
17.500 mm
Mass
0.129 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD