??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8560720000 - WAS5 PRO THERMO
Nomenclature
Weidmueller 8560720000
Preview
Manufacturer Product ID
8560720000
Manufacturer Type Description
WAS5 PRO THERMO
Description short
Convertisseur de mesure de température, configurable, Entrée: thermocouple, Sortie: I / U
Description long
Transmetteur de conversion du signal d'entrée des capteurs de température en mesures standards analogiques.
GTIN-Code
4032248207336
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. ambient temperature
55 °C
depth
112.400 mm
Output signal can be configured
Yes
width
17.500 mm
Mass
0.129 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés