??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8560720000 - WAS5 PRO THERMO
Stückliste
Weidmueller 8560720000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
8560720000
Herstellertypbezeichnung
WAS5 PRO THERMO
Kurzbeschreibung
Temperaturmessumformer, konfigurierbar, Eingang: Thermoelement, Ausgang: I / U
Langbeschreibung
Messumformer für das Wandeln der Eingangssignale von Temperatursensoren in normierte analoge Messwerte.
GTIN
4032248207336
Name des Herstellers
Weidmueller Group
max. Umgebungstemperatur
55 °C
Tiefe
112.400 mm
Ausgangssignal konfigurierbar
Ja
Breite
17.500 mm
Masse
0.129 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85437090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen