您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
855E-B12SA3
Rockwell Automation
Signaling
Control Tower Lights (50mm and 70mm Modular Designs)
Powered by
CAD模型選擇
{rockwellautomation/signaling/control_tower_lights_50_70_mm/855e_sound_modules.prj},{NB=855E-B12SA3},{DESC=855E 50mm Control Tower Sound Modules},{HC=B},{V=12},{MT=SA3},{H=74.300},{D=52.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rockwell Automation
Description
855E 50mm Control Tower Sound Modules - 855E 50mm Control Tower Sound Modules
Bill of material
855E-B12SA3
Catalog Number
855E-B12SA3
Description
855E 50mm Control Tower Sound Modules
Housing Color
B - Black
G - Gray
B - Black
G - Gray
Voltage
12 - 12V AC/DC
24 - 24V AC/DC
10 - 120V AC
20 - 240V AC
12 - 12V AC/DC
24 - 24V AC/DC
10 - 120V AC
20 - 240V AC
Module Type
SA3 - Single circuit/single tone piezo style steady/pulsing DIP switch selectable
TA3 - Two circuit/two tone piezo style steady/pulsing DIP switch selectable
SA3 - Single circuit/single tone piezo style steady/pulsing DIP switch selectable
TA3 - Two circuit/two tone piezo style steady/pulsing DIP switch selectable
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型