5013208
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/8557.prj},{NB=5013208 8557 90 (400)},{IN=5013208},{LOD=400},{PA=90},{B1=98},{E=85},{B=152},{W=5.7},{PL=Link},{L=181},{C=19},{Q=90},{T=M 16},{K2=129.0},{TV=20},{H=106.0},{H1=112.0},{BX=125},{D2=19},{D1=21.0},{Q2=4},{X=2},{PN=PN16},{SB=17},{HB=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
8557 - System 2000 bend 11°
Bill of material
5013208
Item Number
5013208
5013208
LOD Level
400
200
400
200
Ø Pipe A
90
90
mm
b
98
98
mm
E
85
85
mm
B
152
152
mm
Weight
5.7
5.7
kg
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성