5013199
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/8555.prj},{NB=5013199 8555 110 (400)},{IN=5013199},{LOD=400},{PA=110},{B1=122},{E=85},{B=172},{W=7.2},{PL=Link},{L=181},{C=19},{Q=90},{T=M 16},{K2=149.6},{TV=20},{H=126.0},{H1=134.0},{BX=149},{D2=19},{D1=21.0},{Q2=4},{X=2},{PN=PN16},{SB=17},{HB=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
8555 - Bend 30° System 2000
Bill of material
5013199
Item Number
5013199
5013199
LOD Level
400
200
400
200
Ø Pipe A
110
110
mm
b
122
122
mm
E
85
85
mm
B
172
172
mm
Weight
7.2
7.2
kg
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성