??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
85510
Bill of material
855105019
Part Number
Description
Inverted / Top Latch
No
Magnetic
No
Orientation
Vertical (Top Entry)
Port Configuration
1x1
Positions / Loaded Contacts
6/6
Termination Interface: Style
Surface Mount
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей