??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
855-4101/400-001 - Transformador de intensidad con núcleo dividido, Corriente asignada primaria 400A, Corriente asignada secundaria 1A, Potencia asignada 0,2VA, Clase de precisión 1, Longitud del conductor 3m
Lista de materiales
855-4101/400-001
Item-No.
855-4101/400-001
Designación
Transformador de intensidad con núcleo dividido
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 mm²
Corriente asignada primaria
400 A
Corriente asignada secundaria
1 A
Potencia asignada
0.20 VA
Clase de precisión
1.0
Altura
67.00 mm
Ancho
49.00 mm
Profundidad
44.50 mm
Color
negro
Peso
412.000 g
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
eCl@ss 8.1
27-21-09-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD