??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
855-4101/400-001 - przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem, znamionowy prąd pierwotny 400 A, znamionowy prąd wtórny 1 A, moc znamionowa 0,2 VA, klasa dokładności 1, długość przewodu 3 m
Lista materiałowa
855-4101/400-001
Nr zamówienia.
855-4101/400-001
Description
przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 mm²
Primary rated current
400 A
Secondary rated current
1 A
Rated power
0.20 VA
Accuracy class
1.0
wysokość
67.00 mm
szerokość
49.00 mm
głębokość
44.50 mm
kolor
czarny
masa
412.000 g
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
eCl@ss 8.1
27-21-09-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD