5013179
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/8545.prj},{NB=5013179 8545 140 (400)},{IN=5013179},{LOD=400},{PA=140},{B1=159},{E=93},{B=210},{W=13.1},{PL=Link},{L=197},{C=19},{Q=90},{T=M 16},{K2=185.0},{TV=20},{H=160.0},{H1=166.0},{BX=183},{D2=19},{D1=22.4},{Q2=4},{X=2},{SB=19},{HB=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
8545 - System 2000 bend 45°
Bill of material
5013179
Item Number
5013179
5013179
LOD Level
400
200
400
200
Ø Pipe A
140
140
mm
b
159
159
mm
E
93
93
mm
B
210
210
mm
Weight
13.1
13.1
kg
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성