??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8543730000 - WAZ5 OLP
Спецификация
Weidmueller 8543730000
Preview
Manufacturer Product ID
8543730000
Manufacturer Type Description
WAZ5 OLP
Description short
Преобразователь/делитель сигнала, С питанием от выходной токовой петли, Вход [короткий]: I / U, Выход [короткий]: 4-20 mA, (с питанием от петли)
Description long
Разделительный усилитель для записи электрических и физических параметров. С электрической изоляцией, для универсального использования.
GTIN-Code
4032248180769
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
0 °C
Max. operating temperature
55 °C
depth
112.400 mm
Design of electrical connection
Spring pulley connection
width
17.500 mm
degree of protection
IP20
Mass
0.111 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей