??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8543730000 - WAZ5 OLP
Lista materiałowa
Weidmueller 8543730000
Preview
Manufacturer Product ID
8543730000
Manufacturer Type Description
WAZ5 OLP
Description short
Przetwornik sygnału/separator, zasilany z pętli prądowej po stronie wyjścia, Wejście [krótkie]: I / U, Wyjście [krótkie]: 4-20 mA, (zasilany z pętli)
Description long
Wzmacniacz izolacyjny do rejestracji parametrów elektrycznych i fizycznych. Z izolacją elektryczną, uniwersalne zastosowanie.
GTIN-Code
4032248180769
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
0 °C
Max. operating temperature
55 °C
depth
112.400 mm
Design of electrical connection
Spring pulley connection
width
17.500 mm
degree of protection
IP20
Mass
0.111 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD