??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8543730000 - WAZ5 OLP
Lista materiale
Weidmueller 8543730000
Preview
Manufacturer Product ID
8543730000
Manufacturer Type Description
WAZ5 OLP
Description short
Convertitore di segnali/isolatore, alimentato con loop di corrente d'uscita, Ingresso: I / U, Uscita: 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente)
Description long
Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.
GTIN-Code
4032248180769
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
0 °C
Max. operating temperature
55 °C
depth
112.400 mm
Design of electrical connection
Spring pulley connection
width
17.500 mm
degree of protection
IP20
Mass
0.111 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD