??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8543730000 - WAZ5 OLP
Nomenclature
Weidmueller 8543730000
Preview
Manufacturer Product ID
8543730000
Manufacturer Type Description
WAZ5 OLP
Description short
Convertisseur de signaux/isolateur, Alimenté par les boucles de courant de sortie, Entrée: I / U, Sortie: 4-20 mA, (alimentation par la boucle)
Description long
Amplificateur d'isolation pour enregistrer les paramètres physiques et électriques. Avec isolation électrique, application universelle.
GTIN-Code
4032248180769
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
0 °C
Max. operating temperature
55 °C
depth
112.400 mm
Design of electrical connection
Spring pulley connection
width
17.500 mm
degree of protection
IP20
Mass
0.111 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés