??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8543730000 - WAZ5 OLP
Lista de materiales
Weidmueller 8543730000
Preview
Manufacturer Product ID
8543730000
Manufacturer Type Description
WAZ5 OLP
Description short
Convertidor de señal/aislador, Alimentado por bucle de corriente de salida, Entrada [corta]: I / U, Salida [corta]: 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente)
Description long
Amplificador de aislamiento para la grabación de parámetros físicos y eléctricos. Con aislamiento eléctrico, aplicación universal.
GTIN-Code
4032248180769
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Min. operating temperature
0 °C
Max. operating temperature
55 °C
depth
112.400 mm
Design of electrical connection
Spring pulley connection
width
17.500 mm
degree of protection
IP20
Mass
0.111 kg
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD