??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8543730000 - WAZ5 OLP
Stückliste
Weidmueller 8543730000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
8543730000
Herstellertypbezeichnung
WAZ5 OLP
Kurzbeschreibung
Signaltrennverstärker, ausgangsstromschleifengespeist, Eingang: I / U, Ausgang: 4-20 mA, (schleifengespeißt)
Langbeschreibung
Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar.
GTIN
4032248180769
Name des Herstellers
Weidmueller Group
min. Betriebstemperatur
0 °C
max. Betriebstemperatur
55 °C
Tiefe
112.400 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Federzuganschluss
Breite
17.500 mm
Schutzart (IP)
IP20
Masse
0.111 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85437090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen