??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8528660000 - WAZ1 CMA LP 1/5/10A AC
Stückliste
Weidmueller 8528660000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
8528660000
Herstellertypbezeichnung
WAZ1 CMA LP 1/5/10A AC
Kurzbeschreibung
Signaltrennverstärker, Stromüberwachung, Eingang: 0…1/5/10 A, Ausgang: 4-20 mA, (schleifengespeißt)
Langbeschreibung
Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar.
GTIN
4032248160433
Name des Herstellers
Weidmueller Group
galvanische Trennung zwischen den Eingängen vorhanden
Ja
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC)
0 V
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
24 V
Störmeldeausgang vorhanden
Nein
min. Betriebstemperatur
0 °C
max. Betriebstemperatur
50 °C
Leistungsaufnahme
2 W
Anzahl der Eingangsbereiche (-5 mA ... +5 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (+10 V ... -10 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (+5 V ... -5 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mA ... 10 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mA ... 20 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mA ... 5 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 100 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 200 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 300 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 500 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 60 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 1 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 10 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 2 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 2,5 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 20 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 24 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 30 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 5 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-1 V ... +1 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (1 V ... 5 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-10 mA ... +10 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-10 V ... +10 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (10 V ... 0 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (10 V ... 2 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-100 mV ... +100 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-2 V ... +2 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (2 V ... 10 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-2,5 V ... +2,5 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-20 mA ... +20 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (20 mA ... 0 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (20 mA ... 4 mA)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-20 V ... +20 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-300 mV ... +300 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (4 mA ... 20 mA)
1
Anzahl der Eingangsbereiche (-5 V ... +5 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (5 V ... 0 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (5 V ... 1 V)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-500 mV ... +500 mV)
0
Anzahl der Eingangsbereiche (-60 mV ... +60 mV)
0
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor antivalent)
0
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor potenzialfrei)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (+5 V ... -5 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mA ... 10 mA)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mA ... 20 mA)
1
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mA ... 5 mA)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mV ... 100 mV)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mV ... 200 mV)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mV ... 300 mV)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mV ... 500 mV)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mV ... 60 mV)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 1 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 10 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 2 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 2,5 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 20 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 24 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 30 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 5 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-1 V ... +1 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (1 V ... 5 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-10 mA ... +10 mA)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-10 V ... +10 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-10 V ... +10 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (10 V ... 0 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (10 V ... 2 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-100 mV ... +100 mV)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-2 V ... +2 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (2 V ... 10 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-2,5 V ... +2,5 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-20 mA ... +20 mA)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (20 mA ... 0 mA)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (20 mA ... 4 mA)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-20 V ... +20 V=
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-300 mV ... +300 mV)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (4 mA ... 20 mA)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-5 mA ... +5 mA)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-5 V ... +5 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (5 V ... 0 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (5 V ... 1 V)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-500 mV ... +500 mV)
0
Anzahl der Ausgangsbereiche (-60 mV ... +60 mV)
0
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
2 W
Tiefe
112.400 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Federzuganschluss
Breite
22.500 mm
Masse
0.073 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85043129
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen