??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
852125 - LS-SE 360K-Z-RI4
Stückliste
852125
LS-SE 360K-Z-RI4
Artikelnummer des Herstellers
852125
Kurzbeschreibung
LS-SE 360K-Z-RI4
EAN
4047526188078
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
360 mm
Radbreite
75 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
950 kg
Gesamthöhe
420 mm
Plattengröße
175 x 140 mm
Stückgewicht (kg)
17.920 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
dickwandiges Stahlblech
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
anthrazit
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models