??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
852-602 - Switch industriel administrable (Industrial Managed Switch), 8 Ports 100Base-TX, PROFINET, Plage de températures étendue
Nomenclature
852-602
No de produit
852-602
Désignation
Switch industriel administrable (Industrial Managed Switch), noir métallique
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
162.00 mm
Largeur
50.00 mm
Profondeur
122.00 mm
Couleur
schwarz
Poids
882.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
eCl@ss 8.1
19-17-01-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés