??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
852-303 - Switch industriel administrable (Industrial Managed Switch), 8 Ports 100Base-TX, 2 Slots 1000Base-SX/LX
Nomenclature
852-303
No de produit
852-303
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
120.00 mm
Largeur
50.00 mm
Profondeur
162.00 mm
Poids
910.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
eCl@ss 8.1
19-17-01-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés