??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
852-1813 - Lean-Managed-Switch 8-Port 1000BASE-T 2-Slot 1000BASE-SX/LX 8 * Power over Ethernet
Nomenclature
852-1813
No de produit
852-1813
Désignation
Lean-Managed-Switch, lichtgrau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
116.00 mm
Largeur
50.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
gris clair
Poids
570.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
eCl@ss 8.1
19-17-01-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés