??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
852-1813/010-000 - Lean-Managed-Switch, 8-Port 1000BASE-T, 2-Slot 1000BASE-SX/LX
Stückliste
852-1813/010-000
Bestell-Nr.
852-1813/010-000
Bezeichnung
Lean-Managed-Switch, lichtgrau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
116.00 mm
Breite
50.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
570.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
eCl@ss 8.1
19-17-01-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen