??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
852-1813/000-001 - Switch managed agile, 8 porte 1000BASE-T, 2 slot 1000BASE-SX/LX, 8 * Power over Ethernet
Lista materiale
852-1813/000-001
Codice art.
852-1813/000-001
Designazione
Switch managed agile, grigio chiaro
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
160.00 mm
Larghezza
50.00 mm
Profondita
120.00 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
560.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
eCl@ss 8.1
19-17-01-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD