??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
852-1813/000-001 - Lean-Managed-Switch, 8 Ports 1000 Base-T, 2 Slots 1000Base-SX/LX, 8 * Power over Ethernet
Nomenclature
852-1813/000-001
No de produit
852-1813/000-001
Désignation
Lean-Managed-Switch, gris clair
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
160.00 mm
Largeur
50.00 mm
Profondeur
120.00 mm
Couleur
gris clair
Poids
560.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
eCl@ss 8.1
19-17-01-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés