??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
852-1505/000-001 - Switch industriel administrable (Industrial Managed Switch), 8 Ports 1000 Base-T, 4 Slots 1000Base-SX/LX, Plage de températures étendue, 8 * Power over Ethernet, USB
Nomenclature
852-1505/000-001
No de produit
852-1505/000-001
Désignation
Switch industriel administrable (Industrial Managed Switch), noir métallique
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
162.00 mm
Largeur
50.00 mm
Profondeur
120.00 mm
Couleur
noir
Poids
955.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
eCl@ss 8.1
19-17-01-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés