??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
852-1505/000-001 - Industrial-Managed-Switch, 8-Port 1000BASE-T, 4-Slot 1000BASE-SX/LX, Erweiterter Temperaturbereich, 8 * Power over Ethernet, USB
Stückliste
852-1505/000-001
Bestell-Nr.
852-1505/000-001
Bezeichnung
Industrial-Managed-Switch, metallisch schwarz
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
162.00 mm
Breite
50.00 mm
Tiefe
120.00 mm
Farbe
schwarz
Gewicht
955.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
eCl@ss 8.1
19-17-01-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen