??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
852-1417 - Switch industriale ECO, 5 porte 1000BASE-T, 2 slot 1000BASE-SX/LX, Ampio intervallo di temperatura, 4 * Power over Ethernet
Lista materiale
852-1417
Codice art.
852-1417
Designazione
Switch industriale ECO, nero
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
160.00 mm
Larghezza
50.00 mm
Profondita
120.00 mm
Colore
nero
Peso
830.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
eCl@ss 8.1
19-17-01-06
Filename
852-1417
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD