??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
852-1411 - Switch industriel ECO, 5 Ports 1000 Base-T, Plage de températures étendue, 4 * Power over Ethernet
Nomenclature
852-1411
No de produit
852-1411
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
120.00 mm
Largeur
50.00 mm
Profondeur
160.00 mm
Couleur
schwarz
Poids
520.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
eCl@ss 8.1
19-17-01-06
Filename
852-1411
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés