??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
852-1411/000-001 - Switch industriale ECO, 5 porte 1000BASE-T, 4 * Power over Ethernet, Ampio intervallo di temperatura
Lista materiale
852-1411/000-001
Codice art.
852-1411/000-001
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
115.00 mm
Larghezza
50.00 mm
Profondita
104.00 mm
Colore
nero
Peso
520.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
eCl@ss 8.1
19-17-01-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD