??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
852-1322 - Switch industriale managed, 8 porte 1000BASE-T, Sicurezza MAC
Lista materiale
852-1322
Codice art.
852-1322
Designazione
Switch industriale managed, grigio chiaro
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
110.00 mm
Larghezza
45.30 mm
Profondita
92.00 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
628.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
eCl@ss 8.1
19-17-01-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD