??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
852-1305 - Switch industriale managed, 8 porte 1000BASE-T, 4 slot 1000BASE-SX/LX
Lista materiale
852-1305
Codice art.
852-1305
Designazione
Switch industriale managed, nero metallizzato
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
162.00 mm
Larghezza
50.00 mm
Profondita
120.00 mm
Colore
nero
Peso
910.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
eCl@ss 8.1
19-17-01-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD