??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
852-112/000-001 - Industrial-ECO-Switch, 8 Ports 100Base-TX
Lista materiale
852-112/000-001
Codice art.
852-112/000-001
Designazione
Switch industriale ECO, nero
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
116.00 mm
Larghezza
50.00 mm
Profondita
100.00 mm
Colore
nero
Peso
472.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
eCl@ss 8.1
19-17-01-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD