??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
852-112/000-001 - Industrial-ECO-Switch, 8 Ports 100Base-TX
Nomenclature
852-112/000-001
No de produit
852-112/000-001
Désignation
Switch industriel ECO, noir
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
116.00 mm
Largeur
50.00 mm
Profondeur
100.00 mm
Couleur
noir
Poids
472.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
eCl@ss 8.1
19-17-01-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés