??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
852-112/000-001 - Industrial-ECO-Switch, 8 Ports 100Base-TX
Stückliste
852-112/000-001
Bestell-Nr.
852-112/000-001
Bezeichnung
Industrial-ECO-Switch, schwarz
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
116.00 mm
Breite
50.00 mm
Tiefe
100.00 mm
Farbe
schwarz
Gewicht
472.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
eCl@ss 8.1
19-17-01-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen