??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
852-1111/000-001 - Switch industriel ECO, 5 Ports 1000 Base-T
Nomenclature
852-1111/000-001
No de produit
852-1111/000-001
Désignation
Switch industriel ECO, noir
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
109.20 mm
Largeur
23.40 mm
Profondeur
73.80 mm
Couleur
noir
Poids
190.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
eCl@ss 8.1
19-17-01-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés