??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
852-1111/000-001 - Switch industriale ECO, 5 porte 1000BASE-T
Lista materiale
852-1111/000-001
Codice art.
852-1111/000-001
Designazione
Switch industriale ECO, nero
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
109.20 mm
Larghezza
23.40 mm
Profondita
73.80 mm
Colore
nero
Peso
190.000 g
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
eCl@ss 8.1
19-17-01-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD