??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
852-111/000-001 - Switch industriale ECO, 5 porte 100Base-TX
Lista materiale
852-111/000-001
Codice art.
852-111/000-001
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
73.80 mm
Larghezza
23.40 mm
Profondita
109.20 mm
Peso
352.000 g
Colore
nero
eCl@ss 7.1
19-17-01-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD